No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412026470

AVENTICS™ Placa adaptadora R412026470

307,03 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AV03-BP-8-AL-IN-KIT

Tipo
Placa adaptadora
Tipo
Montaje del lado interno
Conexión de aire comprimido 1
G 1/8
Raccordo aria compressa 2 / 4
M7
Orificio 3 / 5
G 1/8
Conexión de aire comprimido 12
G 1/8
Raccordo aria compressa 14
M5
Volumen de suministro
Placa adaptadora, juego de juntas, tornillos de fijación, cinta aislante
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
8
Material carcasa
Aluminio

Documentos y dibujos