No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412027212

AVENTICS™ Válvula distribuidora de seguridad 3/2, Serie SV03 R412027212

631,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SV03-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G014-FC-PNP

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
3/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Normas
ISO 13849-1,
 categoría 4,
 nivel de rendimiento: e (alcanzable)
Reposición
Con reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
Consumo de potencia DC
1.5 W
Pressione di esercizio min., interior
3 bar
Pressione di esercizio max., interior
10 bar
Presión de funcionamiento mín., exterior
0 bar
Presión de funcionamiento máx., exterior
10 bar
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
4 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
4 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Respuesta rápida para un tiempo de accionamiento mínimo
  • Sensores de posición para control de falla en la válvula
  • Rango de presión: 3 a 10 bar
  • Suministro de pilotaje interno y externo como estándar
  • Nivel de rendimiento “e” de la categoría 4 según ISO 13849-1

Documentos y dibujos