AVENTICS-R412027815

AVENTICS™ Soporte, Serie MP4-HD R412027815

45,44 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP4-050-AL-FO-AN-ISO15552

Versión
Versión resistente a la corrosión, apto para aplicaciones de ingeniería robustas, para charnela trasera MP2 y AB3
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
50 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos