AVENTICS-R412027826

AVENTICS™ Soporte AB7-HD, Serie CM1 R412027826

280,57 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB7-125-AISI304-ISO15552

Versión
Versión resistente a la corrosión, apto para aplicaciones de ingeniería robustas, con cojinete fijo y pie
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
125 mm
Cojinete de articulación-Ø
25 mm
Material carcasa
Acero inoxidable
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos