No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412028895

AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

CANT.:

Descripción del producto

ST6-IO-K02U-030-SM

Conexión eléctrica tipo
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica número de polos
4 polos
Cable
con cable
Longitud del cable
2 m
Anchura de ranura
ranura 6 mm
Tensión↩de servicio
13-30 V DC
Precisión de repetición rango de medición máx.
typ. 0,05 mm @25°C
Señal de salida
0 - 10 V DC, IO-Link
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Resolución IO-Link typ.
0,01 mm
Resolución Analógico typ.
0,014 mm
Desviación de linealidad
0,3 mm
Velocidad de palpación
1 m/s
Material
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material recubrimiento de cable
Poliuretano

Características

  • Retroalimentación de posición dentro de un rango de medición fijo de hasta 50 mm
  • IO-Link (medición de posición, 8 puntos de conmutación, función de diagnóstico del actuador)
  • Diseño compacto
  • Datos de diagnóstico del actuador: velocidad del pistón, carrera del pistón, potencia del campo magnético, etc.
  • Para todas las ranuras en T de 6 mm utilizadas habitualmente

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos