No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414000686

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07 R414000686

2.265,51 €
CANT.:

Descripción del producto

ED07-V10-010-020-1M12A

pilotaje
Con control directo
Margen de regulación de presión min.
-1 bar
Margen de regulación de presión max.
1 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
3 bar
Histéresis
< 0,015 bar
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
1300 l/min
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Tensión de servicio DC
24 V
Consumo de corriente máx.
1400 mA
Tipo de protección
IP65
Ondulación armónica admisible
5%
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tipo
válvula de asiento
Posición de montaje
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Certificados
Declaración de conformidad CE
Attacco elettrico tamaño
mediante conexión de señal
conexión de señal
entrada y salida
conexión de señal
Enchufe

Características

  • Tecnología de válvula de clapet robusta
  • Elevadísimos valores de precisión de regulación y dinamismo
  • Aptos para una gran variedad de aplicaciones
  • Velocidades de caudal elevadas
  • ED07 supports different types of connectivity from Analog Version to Fieldbus connection via EtherCAT

Documentos y dibujos