AVENTICS-R414001199

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED02 R414001199

452,28 €
CANT.:

Descripción del producto

ED02-V10-010-420-1M12A

B10
Tipo
válvula de asiento
Certificados
Declaración de conformidad CE
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
1.5 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexión de aire comprimido entrada
1/8 NPT, G 1/8
conexión de aire comprimido salida
1/8 NPT, G 1/8
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
120 l/min
pilotaje
Analógico
Tensión de servicio DC
24 V
Histéresis
< 0,02 bar
Posición de montaje
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Ondulación armónica admisible
5%
Consumo de corriente máx.
300 mA
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica
mediante conexión de señal
conexión de señal
entrada y salida
conexión de señal
Enchufe
conexión de señal
M12
conexión de señal
de 5 polos
Salida de valor real
4 ... 20 mA
Entrada de valor nominal
4 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.
-1 bar

Características

  • Diseño compacto
  • Elevados valores de precisión de regulación y dinamismo
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones
  • Unión de manifold sin placa base adicional

Documentos y dibujos