AVENTICS-R414012066

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP30-LT R414012066

CANT.:

Descripción del producto

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 110VDC +25/-30%

rohs
Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
DP30-LT
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC
Accionamiento auxiliar manual
sin
Caudal nominal Qn
60 l/min
Conexión de aire comprimido
CNOMO
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
110 V DC
Tolerancia de tensión DC
-30% / +25%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Duración de conexión
100 %
Principio de obturación
hermetizante suave
Certificados
Declaración de conformidad CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Peso
0.2 kg
Material carcasa
Aluminio

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos