AVENTICS-R414014103

AVENTICS™ Válvula distribuidora 2/2 de accionamiento eléctrico, Serie AS2-SOV R414014103

172,89 €
CANT.:

Descripción del producto

La serie AS2 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza confiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.

B10
Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
2000 l/min
Versión
NA
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de conexión
Conexión tubo
Componentes
Válvula distribuidora 2/2
bloqueable
bloqueable
válvula de base con conector eléctrico
válvula de base con válvula de pilotaje previo
Tipo
válvula de asiento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
25 µm
Tensión de servicio
24 V DC
Consumo de potencia DC
2 W
Norma conexión eléctr.
ISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
ISO 15217, forma C
Peso
0.61 kg
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos