No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R419800110

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R419800110

45,99 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FA-M12-5-5000-PUR-OW-5

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Número de conductores
5
Blindaje
blindado
Longitud del cable
5 m
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corriente, máx.
4 A
Sección de conductor
0.34 mm²
Cable-Ø
6 mm
Peso
0.27 kg
Material carcasa
elastómero termoplástico
Material recubrimiento de cable
Poliuretano

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos