No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R419800162

AVENTICS™ Unión Y, Serie CN2 R419800162

51,80 €
CANT.:

Descripción del producto

CAN BU/ST AUF BU

Tipo
Conector por enchufe redondo
Blindaje
blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
4 A
Tipo de protección
IP65
Tensión↩de servicio
40 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Peso
0.035 kg
Material carcasa
Poliuretano
Material juntas
Caucho fluorado
Seal material
Fluorocaoutchouc

Características

  • Conectores de enchufe redondo para automontaje
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Adaptador para conector de enchufe redondo

Documentos y dibujos