AVENTICS-R422003186

AVENTICS™ Módulo de escape, stand alone R422003186

118,99 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

exhaust module stand alone D6

Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 6
conexión de aire comprimido salida
Ø 6
Caudal nominal Qn
720 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo

Características

  • Para canales de orificios 2, 4

Documentos y dibujos