No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422003189

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Válvula doble de la serie IS12-PD, tamaño 1 R422003189

664,72 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-E-NRV

Principio de conmutación
2 x 5/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
M12
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
exterior
Normas
ISO 5599-1, ISO 13849-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Tipo de válvula
válvula de corredera
Principio de unión
Principio de placa base doble
Tipo de conexión
conexión por placas
Reposición
Con reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Consumo de potencia DC
4.5 W
Presión de pilotaje mín.
3.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C

Características

  • Detección de la posición de la bobina integrada con un sensor electrónico de proximidad
  • Con pilotaje neumático interno o externo, mando manual opcional
  • La válvula doble es un componente de seguridad de acuerdo con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y permite el uso en las categorías 3 y 4 según la ISO 13849-1 para alcanzar un nivel de rendimiento del sistema de control (PL) de hasta PL = e.

Documentos y dibujos