No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422003279

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP R422003279

5,05 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-INDU-2-5000-PVC-OW-2

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
Conector por enchufe industrial
Conexión eléctrica 1, número de polos
De 2 polos
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 2 polos
Número de conductores
2
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
5 m
Tipo de protección
IP40
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Sección de conductor
0.25 mm²
Cable-Ø
1.5 mm
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.042 kg
Material recubrimiento de cable
Polivinilcloruro

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos