No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422003649

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12-PD, tamaño 2 R422003649

331,88 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO2-ND-PD

Caudal nominal Qn
2500 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
Placa base DIN ISO 5599 tamaño 2
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Normas
ISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de unión
Principio de placa base simple
Tipo de conexión
conexión por placas
Reposición
con émbolo diferencial
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base DIN ISO 5599 tamaño 2
conexión de aire comprimido escape
Placa base DIN ISO 5599 tamaño 2
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada
Placa base DIN ISO 5599 tamaño 2
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
M5
Consumo de potencia DC
4.4 W
tamaño de construcción
ISO 2

Características

  • Detección de la posición de la bobina integrada con un sensor electrónico de proximidad
  • Con pilotaje neumático interno o externo, mando manual opcional
  • La válvula doble es un componente de seguridad de acuerdo con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y permite el uso en las categorías 3 y 4 según la ISO 13849-1 para alcanzar un nivel de rendimiento del sistema de control (PL) de hasta PL = e.

Documentos y dibujos