No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422101510

AVENTICS™ Módulo de bloqueo, Serie AV R422101510

237,27 €
CANT.:

Descripción del producto

AV-4/2NC-SR-AV-D8-D4-PD

Accionamiento
neumático
Tensión de funcionamiento DC, mín.
10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Tipo
PNP
Sensor consumo de corriente máx.
15 A
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,5 V
Tipo de protección sensor
IP67
Tipo de conexión de aire comprimido entrada
Racor instantáneo
Caudal nominal Qn
400 l/min
Orificio 2 / 4
Ø 8
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.1 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno

Características

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min

Documentos y dibujos