No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422101518

AVENTICS™ Módulo de bloqueo, Serie AV R422101518

280,26 €
CANT.:

Descripción del producto

AV-4/2NC-SR-024DC-E-AV-D6-M8-NLC-PD

Accionamiento
eléctrico
Presión de pilotaje mín.
3.5 bar
Presión de pilotaje máx.
7 bar
Tensión de funcionamiento DC, mín.
10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Tipo
PNP
Conexión del sensor
M8x1
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,5 V
Tipo de protección sensor
IP65
Tensión de servicio válvula de pilotaje
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Consumo de potencia
1.3 W
Indicador: LED
Amarillo
Tipo de protección válvula de pilotaje
IP67
Tipo de conexión de aire comprimido entrada
Racor instantáneo
Caudal nominal Qn
400 l/min
Tipo
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Orificio 2 / 4
Ø 6
Conexión de aire comprimido 12 (Escape)
Ø 4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C

Características

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min

Documentos y dibujos