AVENTICS-R422102424

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie AV03 R422102424

64,69 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AV03-5/2AS-VT00-024VDC-LOC

B10
Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
300 l/min
Principio de conmutación
5/2
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
exterior
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión
conexión por placas
Reposición
con retorno por muelle/por aire interno
Principio de unión
principio de placa base múltiple
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Diseño modular
  • Soluciones inteligentes para las exigencias de la protección de la maquinaria
  • Sirve para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas
  • Alta conectividad gracias a conexiones Multipol o Fieldbus
  • Integración de un amplio rango de módulos de E/S
  • Peso ligero
  • Bajo consumo de energía
  • Cumple los requisitos de la tecnología de automatización global, incluso con especificaciones de UL y en zonas ATEX
  • La serie AV03/AV05-BP ofrece la posibilidad de montaje en armarios
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • La integración de OPC UA permite un fácil acceso a los datos y análisis sin cambiar ni tocar el PLC
  • El gemelo digital integrado mejora la productividad y la eficiencia

Documentos y dibujos