AVENTICS-R422102638

AVENTICS™ Función de válvula distribuidora 2x3/2, Serie ES05 R422102638

47,75 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-2X3/2-OO-D8

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
370 l/min
Principio de conmutación
2x3/2
Versión
NA/NA
conexión de aire comprimido salida
Ø 8
Presión de funcionamiento mín.
-0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Elemento de accionamiento
monoestable
Reposición
Con reposición por resorte
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base
Tiempo de conexión
<20
Tiempo de desconexión
<20
tornillos de fijación
Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete del tornillo de fijación
0.9 Nm

Documentos y dibujos