No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R424B11927

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927

714,13 €
CANT.:

Descripción del producto

La serie HV30 de AVENTICS cumple con el estándar ISO 5599-1 de las válvulas. Debido al nivel de caudal y a su robustez, especialmente a altas temperaturas ambiente, la HV30 es la válvula perfecta para aplicaciones de aluminio.

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
4300 l/min
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión de funcionamiento mín.
3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
9 bar
Tensión de servicio AC
110 V
Tensión de servicio AC
110 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
sin
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Normas
ISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
30x22 mm CNOMO
Tipo de válvula
válvula de asiento
tamaño de construcción
ISO 3
Tipo de conexión
conexión por placas
Principio de unión
Principio de placa base simple
Presión de pilotaje mín.
3.5 bar
Presión de pilotaje máx.
9 bar
Temperatura ambiente mín.
10 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura del medio mín.
10 °C

Características

  • Qn = 4 300 l/min
  • Control eléctrico: forma A
  • Ancho: 71 mm
  • Temperatura ambiente 10 °C a 120 °C

Documentos y dibujos