No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R424B12368

AVENTICS™ Base plate R424B12368

438,54 €
CANT.:
Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (1)
Lateral
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/2
Dirección conexión neum. (3,5)
Lateral
Conexión escape
G 1/2
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
tamaño de construcción
ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
10 °C
Temperatura ambiente máx.
200 °C
Temperatura del medio mín.
10 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Fluido
Aire comprimido
Tornillo de fijación
hexágono exterior
Peso
1 kg
Material placa base
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos