No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R424B13058

AVENTICS™ Pilot valve, Series HV30 R424B13058

191,81 €
CANT.:
Accionamiento
eléctrico
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
110 V
Tensión de servicio AC
110 V
tamaño de construcción
ISO 3
Temperatura ambiente mín.
10 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura del medio mín.
10 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Capacidad de retención AC 50 Hz
5 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
4.2 VA
Duración de conexión
100 %
Norma conexión eléctr.
CNOMO / NFE 49-003-1
Tipo de protección con conexión
IP65
Peso
0.18 kg
Material carcasa
sulfuro de polifenileno
Material juntas
Caucho fluorado

Documentos y dibujos