No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R431000661

AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000661

269,51 €
CANT.:

Descripción del producto

M-PLUS-M-2-F-(10-60)PSI

Tipo
válvula de asiento
Tipo
Mango antifricción M-2-F
Conexión de aire comprimido entrada
1/8-27 NPTF
conexión de aire comprimido salida
1/8-27 NPTF
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10.3 bar
Margen de regulación de presión min.
0 bar
Margen de regulación de presión max.
4.1 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
71 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
71 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Caudal nominal Qn
200 l/min
Peso
0.75 kg

Documentos y dibujos