AVENTICS-R431002613

AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002613

472,47 €
CANT.:

Descripción del producto

CONTROLAIR-H-1-(3-65)

Tipo
válvula de asiento
Elemento de accionamiento
Pedal
Conexión de aire comprimido entrada
1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido entrada
Rosca interior
conexión de aire comprimido salida
1/4 NPT
Tipo de conexión de aire comprimido salida
Rosca interior
Presión de funcionamiento mín.
0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.
14 bar
Margen de regulación de presión min.
0.1 bar
Margen de regulación de presión max.
4.5 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
900 l/min
Histéresis
< 0,1 bar
Fuerza de accionamiento mín.
90 N
Peso
2.3 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material pedal
fundición aluminio a presión

Documentos y dibujos