AVENTICS-R431002630

AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002630

CANT.:

Descripción del producto

CONTROLAIR-H-3-(0-20)-LB-SPR

Tipo
válvula de asiento
Elemento de accionamiento
Rodillo
Tipo
H-3
Conexión de aire comprimido entrada
1/4 NPT
conexión de aire comprimido salida
1/4 NPT
Presión de funcionamiento mín.
0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.
14 bar
Margen de regulación de presión min.
0.1 bar
Margen de regulación de presión max.
1.7 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
900 l/min
Histéresis
< 0,1 bar
Peso
2.3 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos