AVENTICS-R431004513

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie A-Pilotair® R431004513

864,94 €
CANT.:

Descripción del producto

PILOTAIR-2-HA-3-2POS-DBL-HDL

Accionamiento
manual
Caudal nominal Qn
1308.72 l/min
conexión de aire comprimido salida
Ø 1/4″
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
13.7 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
Tipo
2-HA-3
Presión de pilotaje mín.
0 bar
Presión de pilotaje máx.
17.2 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
71 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
71 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 1/4″
Peso
1.81 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Qn = 1308,72 l/min
  • Operación manual o mecánica

Documentos y dibujos