No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432002443

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CERAM™, tamaño 2 R432002443

246,97 €
CANT.:

Descripción del producto

CERAM-ISO2-5/3CC-DS-I-L/COIL

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
ISO 2
Principio de conmutación
5/3, posición central cerrada
Función de válvula
posición central cerrada
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando, no encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
2400 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10.3 bar
Válvula de base del equipo
válvula de base sin bobina
Principio de obturación
30 mm CNOMO, Ceramic
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
2.15 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Qn máx.: 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentos y dibujos