AVENTICS-R432002446

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CERAM™, tamaño 2 R432002446

210,11 €
CANT.:

Descripción del producto

CERAM-ISO2-5/2DS-E-L/COIL

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
ISO 2
Principio de conmutación
5/2, biestable
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando, no encajando
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
2400 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10.3 bar
Válvula de base del equipo
válvula de base sin bobina
Principio de obturación
30 mm CNOMO, Ceramic
Tiempo de conexión típ.
41 ms
Tiempo de desconexión típ.
44 ms
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
1.12 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Qn máx.: 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentos y dibujos