No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432002453

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CERAM™, tamaño 3 R432002453

330,60 €
CANT.:

Descripción del producto

CERAM-ISO3-5/3CC-DS-I-L/COIL

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
ISO 3
Principio de conmutación
5/3, posición central cerrada
Función de válvula
posición central cerrada
Elemento de accionamiento
biestable
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
4300 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10.3 bar
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Válvula de base del equipo
válvula de base sin bobina
Principio de obturación
Ceramic
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
2.01 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión

Características

  • Qn máx.: 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentos y dibujos