No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432002458

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CERAM™, tamaño 3 R432002458

233,42 €
CANT.:

Descripción del producto

CERAM-ISO3-5/2AS-SS-I-L/COIL

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
ISO 3
Principio de conmutación
5/2, con retorno por aire interno
Elemento de accionamiento
monoestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando, no encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
4300 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10.3 bar
Válvula de base del equipo
válvula de base sin bobina
Principio de obturación
Ceramic
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-16 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
1.97 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Qn máx.: 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentos y dibujos