AVENTICS-R432009166

AVENTICS™ Base plate R432009166

88,67 €
QuickShip QuickShip
CANT.:
Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (1)
Lateral
Conexión de aire comprimido entrada
G 3/4
conexión de aire comprimido salida
G 3/4
Dirección conexión neum. (3,5)
Lateral
Conexión escape
G 3/4
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
tamaño de construcción
ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
10 °C
Temperatura ambiente máx.
200 °C
Temperatura del medio mín.
10 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Fluido
Aire comprimido
Tornillo de fijación
M8
Peso
0.54 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión

Documentos y dibujos