No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R452000627

AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000627

QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CCI-SA-032-15-ST-TR

Normas
En base a ISO 21287
Ø del émbolo
32 mm
Carrera
15 mm
Orificios
G 1/8
Principio activo
De efecto simple, extraído sin presión
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Particularidades de cilindros
Del pivote Versión
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
309 N
Fuerza de émbolo durante extracción
507 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Fuerza del muelle máx.
35 N
Carga de cojinete radial máx. admisible
3270 N
Máx. Carga radial admisible del cojinete F durante la operación de conmutación
570 N
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Vástago
Acero inoxidable
Material de la tapa frontal
Aluminio

Características

  • Construcción robusta: alta resistencia a golpes y cargas radiales para detener con seguridad las cargas de embalaje en las cintas transportadoras y otras máquinas especiales; hasta 90 kg
  • Seguridad en las aplicaciones: los cilindros de acción simple y doble con resorte permiten detener las masas de forma segura en un fallo de emergencia o presión
  • Fácil de montar: las dimensiones del orificio estándar son compatibles con ISO 21287
  • Reducción de ruido: amortiguación elástica en los extremos de la carrera y silenciadores de escape de aire montados en los cilindros de acción simple
  • Opciones de diseño de varillas: muñón, muñón con antirrotación y rodillo, para satisfacer mejor las necesidades de la aplicación
  • Flexibilidad para la instalación: los dos tornillos M3x8 estándar facilitan la orientación de 90° para alinear la varilla del muñón y el rodillo con las cargas transportadas

Documentos y dibujos