AVENTICS-R480163940

AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie CKP R480163940

2.464,50 €
CANT.:

Descripción del producto

CKP-DA-016-0300-TG-MM00S007LP000P0P0

Ø del émbolo
16 mm
Carrera
300 mm
Orificios
M7
Principio activo
de efecto doble
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Guía
guía de bolas
Easy2Combine
compatible con juego de unión
Fuerza de émbolo
127 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Longitud de amortiguación
20 mm
Energía de amortiguación
1.5 J
Amortiguación
neumático
Amortiguación
regulable
Velocidad máx.
2 m/s
Carrera máx.
1800 mm
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Peso
3.13 kg
Material de la tapa
Aluminio

Características

  • Longitud de carrera óptima en un tamaño compacto
  • Alta capacidad de carga con 2 guías lineales sin espacio libre
  • Solución de perfil de una sola pieza
  • Interfaz Easy-2-Combine
  • Flexibilidad de ajuste de carrera

Documentos y dibujos