AVENTICS-R480668685

AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668685

78,42 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CCL-DA-016-0015-IC-0210012111AB00000-BAS

Normas
ISO 21287
Ø del émbolo
16 mm
Carrera
15 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Certificados
opcional en ATEX
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
95 N
Fuerza de émbolo durante extracción
127 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
M5
Rosca del vástago de émbolo
M6
Energía de choque
0.15 J
Peso 0 mm de carrera
0.084 kg
Peso +10 mm de carrera
0.016 kg
Carrera máx.
300 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C

Características

  • Diseño compacto y limpio
  • Disponible en nueve tamaños que cubren diámetros de pistón de 16 mm a 100 mm
  • Superficies anodizadas y fáciles de limpiar
  • Los rascadores y los lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones de alimentos
  • Tapas protectoras higiénicas para orificios de montaje no utilizados
  • Concepto de montaje universal para montaje fácil, sin necesidad de elementos de montaje adicionales

Documentos y dibujos