No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R481633796

AVENTICS™ Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633796

596,87 €
CANT.:

Descripción del producto

SPRA-LS-032-050

Ø del émbolo
32 mm
Rosca del vástago de émbolo
M10x1,25
Fuerza axial dinámica máx.
0.3 kN
Fuerza axial estática máx.
0.7 kN
Par de giro máx. (para Fmax)
0.24 Nm
Velocidad lineal máx.
60 mm/s
N.° de revoluciones máx.
2400 1/min
Aceleración máx.
1 m/s²
Duración de conexión
60 %
Tipo de husillo
Husillo deslizante
Diámetro del husillo
9 mm
Paso del husillo
1.5 mm
Carrera
50 mm
Reserva de carrera (a ambos lados)
1 mm
Grado de rendimiento %
30
Inercia en carrera de 0 mm
0.0413 *10-⁴ kgm²
Inercia por 100 mm de carrera
0.0036 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm de carrera
0.74 kg
Peso +100 mm de carrera
0.34 kg
Normalización
ISO 15552
Tipo de protección
IP54S
Humedad máx.
95 %
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C

Características

  • Multiposicionamiento con alto nivel de precisión y repetibilidad
  • Disponible en tamaños 32, 40, 63 y 100
  • Alta versatilidad del producto con tres diferentes tecnologías de tornillo para cubrir un amplio rango de requisitos de aplicación
  • Flexibilidad en el montaje de cilindros - Cumple con la norma ISO 15552 y con un amplio rango de accesorios disponibles
  • Dimensione y personalice fácilmente su solución de actuador eléctrico con herramientas y configurador en línea interconectado

Documentos y dibujos