AVENTICS-R499001048

AVENTICS™ Grasa R499001048

15,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AGF-20G

Para cilindros y válvulas
Para cilindros con y sin vástago de émbolo, así como para válvulas
Tipo
AGF
Silicona
sin silicona
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Viscosidad cinemática a
40 °C
Viscosidad cinemática
400 cSt
Recipiente
Tubo
Densidad a
20 °C
Densidad
0.9 g/cm3
Peso
0.02 kg

Documentos y dibujos