No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R501ARS52JA0010

AVENTICS™ Regulador de presión de la placa sándwich, serie 501 R501ARS52JA0010

68,70 €
CANT.:

Descripción del producto

501 STANDARD REGULATOR KIT

Volumen de suministro
Placa sándwich, juego de juntas, tornillos de fijación, Manómetros
Presión de funcionamiento mín.
0.7 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección
IP65
Peso
0.028 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de nitrilo
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos