No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R503AY426707002

AVENTICS™ Accesorios de la placa sándwich de cierre R503AY426707002

131,40 €
CANT.:

Descripción del producto

HIGH PRESSURE INSULATOR SANDWICHED RATE ONLY FOR INTERNAL PILOTING ISLAND

Volumen de suministro
Placa sándwich de cierre, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Tipo de protección
IP65
Peso
0.237 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos