Baumann-P-24000S

Válvula de control de acero inoxidable 24000S Baumann™

Descripción del producto

La válvula de control 24000S Baumann es versátil, neumática y se puede usar para el control de presión, temperatura, nivel y caudal. El cuerpo de la válvula de acero inoxidable CF8M soporta fluidos levemente corrosivos y es lo suficientemente económica para usarse en aplicaciones donde normalmente se especifica el acero al carbono.

ped
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio general, corrosivo
Características del caudal
Isoporcentual, lineal
Material
Inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Criogénico, temperatura estándar, alta temperatura
Clase de presión
ANSI CL300 (NPS 3 es solo CL150)
Tipo de conexión del proceso
Roscada (NPS 3 no tiene brida), soldadura a tope
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de las tuberías instaladas.
  • Ofrecemos opciones de conexiones de extremo disponibles para los estándares de sus tuberías.
  • La doble guía del tapón y el vástago ofrece una mayor estabilidad durante el desplazamiento del tapón.
  • Materiales del interno de acero inoxidable S31600 de alta calidad; interno de acero inoxidable S41600 disponible.
  • Varias reducciones de capacidad del equipo disponibles para satisfacer los requisitos cambiantes de los procesos.
  • Controladores de válvulas digitales Fisher FIELDVUE™ disponibles para calibración y diagnósticos remotos en plantas que utilizan la arquitectura PlantWeb.
  • El controlador de válvulas digitales FIELDVUE DVC2000 posee una interfaz local del usuario que incluye una pantalla de cristal líquido y cuatro botones para la navegación de menús.
  • Ofrecemos bonete de fuelle NOLEEK y bonetes de extensión de simples a triples.

Documentos y dibujos