Baumann-P-24000SB

Válvula de control de barra 24000SB Baumann™

Descripción del producto

La válvula de control de barra Baumann 24000SB se recomienda para bajo caudal, presión alta y aplicaciones de control industrial. La válvula 24000SB es la solución ideal para aplicaciones que exceden el rango operativo de otras válvulas de la serie 24000 de Fisher. Varias conexiones de extremo que van desde roscadas (estándar), soldadas a tope y bridadas añaden versatilidad a esta línea de productos de alta presión. Ofrecemos construcciones especiales de aleación de alto níquel que completan la oferta básica de acero inoxidable S31600/S31603.

ped
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Caudal bajo
Características del caudal
Isoporcentual, lineal
Material
Inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Criogénico, temperatura estándar, alta temperatura
Clasificación de la presión
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL900, ANSI CL1500
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, roscada
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de tuberías instaladas.
  • La guía de vástago y tapón doble superior ofrece una mayor estabilidad durante el desplazamiento del tapón.
  • Ofrecemos varias reducciones de capacidad del interno, para satisfacer los requisitos cambiantes de los procesos, con rangos de Cv mínimos de 0,00013.
  • Bonete extendido opcional para aplicaciones desde -195 °C a 537 °C (-320 °F a 1000 °F).
  • El actuador con recubrimiento de polvo Epoxy y los sujetadores de acero inoxidable aportan resistencia a la corrosión.
  • El actuador de varios resortes y reversible en campo, con banda muerta reducida permite la operación directa desde dispositivos de señal remota.
  • Sistema de empaque ENVIRO-SEAL™ opcional para satisfacer los requisitos críticos de control de emisiones.
  • Controlador de válvula digital FIELDVUE™ Fisher, disponible para calibración y diagnósticos remotos en plantas que utilizan la arquitectura PlantWeb.

Documentos y dibujos