No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Baumann-P-26000

Válvula de control resistente a la corrosión 26000 Baumann™

Descripción del producto

La válvula 26000 Baumann es una válvula de control única, resistente a la corrosión, con un cuerpo sin brida tipo wafer y un poderoso actuador de diafragma con varios resortes. Una válvula sólida resistente a la corrosión, de aleación de níquel N10276 o tántalo R05200 y un asiento de PTFE asistido por presión se combinan para ofrecer un rango de control extremadamente amplio que hace que la serie 26000 sea ideal para aplicaciones de control de PH. El revestimiento de la entrada superior permite un mantenimiento sencillo y una larga vida operativa.

ped
Certificaciones
CRN, CUTR, PED
Servicio crítico
Caudal bajo, corrosivo, servicio general
Características del caudal
Características especiales, isoporcentual modificado
Material
Inoxidable (revestido con PTFE)
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Clase de presión
150 psi CWP, 10.3 bar CWP
Tipo de conexión de proceso
Sin brida
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, DN 25
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Amplio rango de control con alto intervalo de medición.
  • Tapón de válvula sólido de tántalo R05200 o aleación de níquel N10276.
  • Carcasa de la válvula de acero inoxidable S31600/S31603 con interior del cuerpo de PTFE.
  • Asiento asistido por presión, cierre máximo de clase VI.
  • La combinación de embalaje primaria y secundaria asegura la retención de los procesos.
  • Construcción del cuerpo sin bridas, diseño exclusivo estilo wafer con agujero pasante para instalación entre CL150 y 300, PN 10 a 25 o bridas de línea RF o FF.
  • Los empaques de la brida de línea encapsulada de PTFE (incluidas) permiten instalar la válvula entre bridas emparejadas de revestimiento plástico deslizantes.

Documentos y dibujos