Actuador eléctrico de válvula de solenoide Baumann™

Descripción del producto

El actuador eléctrico de válvula de solenoide Baumann está diseñado específicamente para las válvulas de control de vástago deslizante Baumann. Se usa para controlar la temperatura y la humedad de los aparatos de calefacción y aire acondicionado (agua caliente y fría, vapor, glicol, etc.), en la fabricación de semiconductores (salas estériles, reguladores de aire, reguladores de aire de circulación, humidificación, congeladores, pantallas y sistemas de glicol) y para muchos otras industrias (textiles, de alimentos y bebidas, y de fabricación de neumáticos).

iec-ex
Accionamiento
Lineal
Certificaciones
CSA
Tipo de control
Todo/nada
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Eléctrica
Tipo de válvula
Válvula de globo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • La tecnología multifunción (MFT) ofrece una calibración automática estándar y una capacidad de selección de señal en la fábrica o en el campo.
  • Modos de fallo de la válvula disponibles: abierto, cerrado y última posición.
  • Fuente de alimentación a elegir entre 24 VCA o 24 VCC.
  • Transmisor de retroalimentación de posición del vástago disponible

Documentos y dibujos