Bettis-P-PMM

Válvula piloto PressureMatic Bettis

Descripción del producto

Un dispositivo sensorial monitoriza la tubería y la presión del proceso. Adecuada para uso en aplicaciones de apagado con presión de alta a baja, ya sea de señal neumática o hidráulica.

Características

  • Puntos de ajuste de presión alta y baja ajustables en el campo
  • Restablecimiento manual o automático en la válvula piloto
  • Capacidad extendida de detección de presión a través de los resortes de rango intercambiable
  • Parada del pistón; limita el recorrido del pistón contra el exceso de presión
  • Sello del pistón secundario con venteo de seguridad
  • Conexión de entrada 1 1 U2 o 2 NPT roscada o de brida roscada
Tipo de producto
Accesorios de actuadores
Certificaciones
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD