Branson-P-B1950R

Desengrasantes a vapor por ultrasonido con solvente serie B modelo B950R Branson

Descripción del producto

El desengrasante a vapor por ultrasonido serie B de Branson es el más reciente en una serie de desengrasantes de precisión económicos y seguros para el medioambiente.

Capacidad de solvente
50 galones
Dimensiones de trabajo
16" x 20" x 14,5" prof.
Vatios de calor de inmersión
8.000
Velocidad de destilación
28 gph
Capacidad de carga
800 libras de acero/h
Zona de vapor
40,7" largo x 23,2" ancho x 14,5" prof.
Total
89,5" largo x 36,5" ancho x 60" alto
Alimentación de entrada
208 o 230 V trifásico 62 A o 460, trifásico 33 A opcional

Características

  • Proporción de superficie libre superior al 125 % para eliminar pérdidas de difusión
  • Bobina de condensación principal refrigerada para condensar el grueso de los vapores solventes
  • Condensador refrigerado bajo cero para ofrecer una barrera de aire frío que minimiza las pérdidas.
  • Cubierta deslizante para eliminar corrientes y ayudar a cerrar la unidad durante períodos de inactividad.
  • Tanque de ebullición con compensación y control de nivel del líquido.
  • Filtro de bolsa para minimizar la pérdida de solventes durante el mantenimiento
  • Separador de agua interna enfriado para reducir las pérdidas.
  • Fontanería inoxidable para áreas en contacto con solventes

Documentos y dibujos