Branson-P-B452P

Branson B452P

Descripción del producto

El desengrasante Branson B452P de Emerson integra décadas de experiencia en desengrasado con las exigentes necesidades de un mercado cambiante.

Dimensiones de trabajo
10" x 12" x 8"D
Calor del tanque de ebullición
Calor por inmersión 2 000 W
Calor ultrasónico
400 W
Ultrasonido
40 kHz
Velocidad de destilación
7 gph
Recirculación
1 gpm
Capacidad de carga
200 lb acero/hora
Zona de vapor
28,7" x 15" x 8,5"D
Capacidad de solvente
9,2 galones
Total
55" x 28,5" x 46" alto
Alimentación de entrada
208 o 230 V trifásico 27 A
Peso de envío
550 lb con plataforma

Características

  • Arranque y apagado automático del sistema
  • El diseño ergonómico permite una carga sencilla de las piezas
  • La HMI con pantalla táctil ofrece una pantalla y controles compactos y fáciles de usar
  • Informes avanzados de los ciclos de producción e información de mantenimiento
  • La cubierta de energía ecológica elimina las corrientes de aire y ayuda a evitar la pérdida de disolventes
  • El diseño de eficiencia energética permite un mejor espacio de trabajo, procedimientos de mantenimiento sencillos y ahorro de costos fuera de las horas de producción
  • Sensor de alto nivel de vapor para evitar la pérdida de disolventes
  • Sensor de bajo contenido de disolvente para evitar daños en el calentador
  • Alarma de sobretemperatura en el tanque de ebullición
  • Relación de francobordo 100%