Branson-P-B950P

Branson B950P

Descripción del producto

El desengrasante Branson B950P de Emerson integra décadas de experiencia en desengrasado con las exigentes necesidades de un mercado cambiante.

Dimensiones de trabajo
12" x 16" x 12" prof.
Calor del tanque de ebullición
Calor por inmersión 4 000 W
Calor ultrasónico
800 W
Ultrasonido
40 kHz
Velocidad de destilación
14 gph
Recirculación
2 gpm
Capacidad de carga
400 lb acero/hora
Zona de vapor
32,7" x 19" x 12" prof.
Capacidad de disolvente
26 galones
Total
65" x 32,5" x 49" alto
Alimentación de entrada
208 o 230V, trifásico, 39A
Peso de envío
1100 lb con plataforma

Características

  • Arranque y apagado automático del sistema
  • El diseño ergonómico permite una carga sencilla de las piezas
  • La HMI con pantalla táctil a color ofrece una pantalla y controles compactos y fáciles de usar
  • Informes avanzados de los ciclos de producción e información de mantenimiento
  • La cubierta de energía ecológica elimina las corrientes de aire y ayuda a evitar la pérdida de disolventes
  • El diseño de eficiencia energética permite un mejor espacio de trabajo, procedimientos de mantenimiento sencillos y ahorro de costos fuera de las horas de producción
  • Sensor de alto nivel de vapor para evitar la pérdida de disolventes
  • Sensor de bajo contenido de disolvente para evitar daños en el calentador
  • Alarma de sobretemperatura en el tanque de ebullición
  • Relación de francobordo 100%

Documentos y dibujos