Branson-P-Benchmark

Branson Benchmark Series Precision Modular Cleaning Systems

Descripción del producto

Benchmark es el sistema acuoso ultrasónico insignia de Branson, la culminación tras más de 60 años de experiencia. Mucho más que un simple equipo, Benchmark es una solución de procesos personalizada para satisfacer sus necesidades de limpieza de precisión.

Control de procesos y adquisición de datos
Automatización
Control de procesos y adquisición de datos
Equipo de apoyo

Características

  • Cuatro tamaños estándar de tanques: 12" x 16", 16" x 20", 20" x 24" y 20" x 32"
  • De 1 a 14 estaciones de procesos
  • Construcción totalmente de acero inoxidable, incluidos estructura, recipientes, bandejas de derrame, cubiertas que se levantan, mostrador y fontanería
  • Mostrador empotrado para contención de derrames de líquidos
  • Panel de control de montaje frontal y fácil uso con controladores de temperatura digital e interruptores herméticos al agua
  • Controles eléctricos de baja tensión
  • Transductores ultrasónicos piezoeléctricos de vinculación directa
  • Generadores ultrasónicos de barrido de frecuencia S8300/S8500 disponibles de 25 a 170 kHz

Documentos y dibujos