Branson-P-Bransonic CPX8800

Baño digital Bransonic® CPX 8800 Branson

Descripción del producto

Con Bransonic® CPX, hemos pasado a la era digital y definido una nueva categoría en equipos de lavado por ultrasonido. Hemos rediseñado nuestra icónica línea de lavadoras por ultrasonido para lograr un control total con un panel de control de torre completamente digital.

Tamaño total
24" largo x 18" ancho x 14,5" prof.
Tamaño del tanque
19,5" largo x 11,5" ancho x 6" prof.
Peso
26 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Limpiador con calor - hasta 69 °C/156,2 °F
  • Temporizador mecánico de 60 minutos (puede configurarse para que se ejecute de forma continua)
  • Transductores industriales de 40 kHz
  • Panel de control de torre
  • Drenaje con salida incorporada (½ y ¾ de galón) o drenaje de montaje lateral

Documentos y dibujos