Branson-P-Bransonic MH5800

Baño mecánico Branson Bransonic® MH 5800

Descripción del producto

Con el baño por ultrasonido Bransonic® MH, obtiene el beneficio agregado del calor junto con la durabilidad y el desempeño de nuestro baño por ultrasonido insignia.

Tamaño total
16" largo x 15,5" ancho x 14,5" prof.
Tamaño del tanque
11,5" largo x 9,5" ancho x 6" prof.
Peso
14 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Limpieza con calor - hasta 69 °C/156,2 °F
  • Temporizador mecánico de 60 minutos (puede configurarse para que se ejecute de forma continua)
  • Transductores industriales de 40 kHz
  • Panel de control de torre
  • Drenaje con salida incorporada (½ y ¾ de galón) o drenaje de montaje lateral

Documentos y dibujos