Branson-P-GMX-20DP

Soldadora de puntos por ultrasonido GMX-20DP de Branson

Descripción del producto

La soldadora de metales GMX-20DP de Branson está diseñada y construida para asegurar el grado más alto de confiabilidad y calidad de soldadura. El diseño mecánico único del modelo GMX-20DP permite una amplia gama de aplicaciones complejas, al mismo tiempo que ofrece altos niveles de precisión y control de procesos.

Dimensiones generales (actuador)
425 mm x 312 mm x 890 mm (16,7” x 12,3” x 35”)
Peso bruto
140 kg (308 lb)
Voltaje de funcionamiento
220 V (4 kW), trifásico 480 V (5,5 kW)
Requisitos de suministro de aire
Mínimo 0,6 MPa, 87 psi
Carrera máxima
50 mm
Carrera válida
11-45 mm

Características

  • El exclusivo mecanismo de aplicación de presión permite una transmisión más eficiencia de la energía ultrasónica
  • La menor amplitud de vibración reduce el calentamiento y las partículas durante la soldadura para proteger mejor las piezas durante el proceso de soldadura
  • El mecanismo de activación por presión permite un preciso control de la soldadura para garantizar la calidad de soldadura
  • El codificador lineal de alta definición garantiza un preciso control de la altura y la distancia durante la soldadura para garantizar la precisión
  • Los múltiples modos de soldadura permiten una amplia gama de aplicaciones
  • Los datos de soldadura en tiempo real permiten monitorizar la calidad de soldadura y ofrecen una conexión óptima con el sistema de ejecución de fabricación (MES)

Documentos y dibujos